Modul klávesnice

Výbeh
Kontrola vstupu pomocou hesla s dĺžkou 6 - 8 znakov.
Až 3000 mien v pamäti. Mená rezidentov možno vyhľadávať v pamäti pomocou počiatočných písmen a šípok hore/dole, prípadne je možné vyzváňať podľa číselných kódov.
USB rozhranie pre download menného zoznamu rezidentov.
Podsvietenie v režime deň/noc.

Rozmery (v × š × h): 72 × 97 × 31 mm
Stupeň krytia: IP 54
Pracovné teploty: -40 až +55 °C
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA210010A0005
Typové číslo
M251021K-A-02

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Modul klávesnice, 2TMA210010A0005 Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6122
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ