Snímač pohybu, zapustený

Pre automatické spínanie akčných spínacích členov ABB-free @ home® v závislosti na pohybe a osvetlenosti.
Oneskorenie zopnutia akčných spínacích členov možno naprogramovať cez webové rozhranie spolu so systémovým modulom.
Pripojenie k zbernici ABB-free @ home® pomocou priloženej svorkovnice.
Napätie zbernice: 24 V DC
Dosah: čelne 6 m, bočne 3 m
Detekčný uhol: 180°
Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 lux - 500 lx
Montážna výška : 1,1 m - 1,3 m
Stupeň krytia: IP 20
Pracovná teplota: -5 °C do +45 °C
Rozmery: (v × š × h): 71 × 71 × 30 mm
Montážna hĺbka: 9 mm
Montážna poloha: zvislá
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006220A0212
Typové číslo
MD-F-1.0.1-81
Dizajn
future® linear, solo®, solo® carat, Busch-axcent®
Variant
antracitová

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Snímač pohybu, zapustený, Future® linear, Solo®, Solo® carat, antracitová 2CKA006220A0212 185,42  €
Snímač pohybu, zapustený, ušľachtilá oceľ 2CKA006220A0547 202,28  €
Snímač pohybu, zapustený, Future® linear, Solo®, Solo® carat, slonová kosť 2CKA006220A0530 185,42  €
Snímač pohybu, zapustený, Future® linear, hliníková strieborná 2CKA006220A0213 188,78  €
Snímač pohybu, zapustený, Future® linear, Solo®, Solo® carat, štúdiová biela 2CKA006220A0214 201,16  €
Snímač pohybu, zapustený, Future® linear, zamatová biela 2CKA006220A0615 188,78  €
Snímač pohybu, zapustený, Future® linear, zamatová čierna 2CKA006220A0632 188,78  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.