Prípojnica

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad PS

Počet fáz: 1
Počet modulov: 3
Prierez: 10 mm2
Max. prúd: 63 A
Radenie: L1, L1, L1


zobraziť viac
Kód produktu
2CDL210001R1003
Typové číslo
PS1/3
Variant
L1, L1, L1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CDL210001R1003
2,98 €
2CDL210001R1003

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6885
produktov
a 19 dizajnových radov
65
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou