Spínač schodiskový

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad E232

Časový rozsah (plynule): 0,5-20 min.
Napájacie napätie: 230 V AC
Žiarovkové záťaž: 150 mA
Ovládanie vodiča 3/4: automaticky
Možnosť zapojenia do série
Vypínač s trvalým svetlom
Menovité napätie 240 V AC 50/60 Hz
Zaťažiteľnosť: 16 A 230 V AC
Žiarovková/halogénová záťaž: 2300 W
Žiarivky bez/s kompenzáciou: 2300 VA
Žiarivka s bočníkom a kompenzáciou: 400 VA
Elektronické riadiace zariadenie: 9x7 W, 7x11 W, 7x20 W, 7x23 W
Maximálny prierez vodiča: 4 mm2


zobraziť viac
Kód produktu
2CDE110003R0511
Typové číslo
E232E-230N
Variant
20 minut

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CDE110003R0511
86,32 €
2CDE110003R0511

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6640
produktov
a 21 dizajnových radov
65
predajných miest a veľkoobchodov v SR
157
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ