Spínač časový

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad CT-D

Časový rozsah: 0,05s -100h v 7 rozsahoch
Počet modulov: 1
Menovitý zaťažovací prúd kontaktov: 6 A (AC-12 pri 230V AC); 3A (AC-15 pri 230V AC)
Kontakt: 1 CO
Napájacie napätie: duálny 24-240V AC, 24-48V DC
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz alebo DC
Časové funkcie: ON-delay, OFF delay, Impulse - ON, Impulse - OFF, Flasher with ON, Flasher with OFF, Pulse former, Pulse generator, štar- delta changer
Stupeň krytia: IP50 púzdro, IP20 svorky
Teplota okolia: -20 ... + 60 ° C
Skladovacia teplota: -40 ... + 85 ° C
Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 2x 0,5 -1,5mm2, 1x 0,5 - 4mm2
pripojenie pružného Cu vodiča: max. 2x 0,5 - 1,5mm2, 1x 0,5 - 4mm2
Rozmery (VxHxŠ): 70x58x17,5 mm


zobraziť viac
Kód produktu
1SVR500020R0000
Typové číslo
CT-MFD.12
Variant
elektromechanický 1CO

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
1SVR500020R0000
139,97 €
1SVR500020R0000

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6885
produktov
a 19 dizajnových radov
65
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou