Zásuvka

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.

Séria M1174 (podľa LCIE a CEBEC) je určená pre slovenských/francúzske vidlice do 16A.
Menovitý prúd: 16 A
Menovité napätie: 230 V AC
Detské clonky
Montáž na lištu DIN
Farba: šedá
Rozmery (VxHxŠ): 85x70x40 mm


zobraziť viac
Kód produktu
2CSM110000R0711
Typové číslo
M1174
Variant
s ochranným kolíkom

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CSM110000R0711
15,20 €
2CSM110000R0711

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6885
produktov
a 19 dizajnových radov
65
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou