Relé inštalačné

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad E297

Počet pólov (modulov): 1
Menovitý prúd: 16 A
Kontakty: 2NO
Menovité napätie: 250 V AC
Ovládacie napätie cievky: 230 V AC
Menovitá frekvencia: 50 Hz
Stupeň krytia: IP20
Teplota okolia: -25 ... + 55 ° C
Skladovacia teplota: - 40 ... + 70 ° C
Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 25 mm2
Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 16 mm2
Uťahovací moment: 1,5 Nm
Rozmery (VxHxŠ): 85x62x18 mm


zobraziť viac
Kód produktu
2TAZ311000R2012
Typové číslo
E297-16-20/230
Variant
2NO

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Relé inštalačné, 2NO 2TAZ311000R2012 32,64  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6122
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ