Relé impulzné

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad E290

Počet pólov (modulov): 1
Menovitý prúd: 16 A
Kontakty: 1NO
Menovité napätie: 250 V AC
Ovládacie napätie cievky: 230 V AC/110 V DC
Menovitá frekvencia: 50 Hz
Stupeň krytia: IP20
Teplota okolia: -25 ... + 55 ° C
Skladovacia teplota: -40 ... + 70 ° C
Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 25 mm2
Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 16 mm2
Uťahovací moment: 1,5 Nm
Rozmery (VxHxŠ): 85x62x18 mm


zobraziť viac
Kód produktu
2TAZ312000R2011
Typové číslo
E290-16-10/230
Variant
1NO

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2TAZ312000R2011
36,35 €
2TAZ312000R2011
2TAZ312000R2012
39,54 €
2TAZ312000R2012

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6885
produktov
a 19 dizajnových radov
65
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou