Prepínač

System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad E213

Počet pólov (modulov): 0,5
Menovitý prúd: 16 A
Kontakty: 1CO
Funkcia: ON/OFF
Menovité napätie: 250 V AC
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
teplota okolia: -25 ... + 55 ° C
Skladovacia teplota: -40 ... + 70 ° C
Pripojenie: od 1 x 1 mm2 do 1 x 6 mm2, alebo 2 x 2,5 mm2, tuhé vodiče; od 1x 0,75 mm2 do 2 x 1,5 mm2 ohybné vodiče s koncovkou
objímkou alebo kolíkovým zakončením vodiča
Uťahovací moment: 1,5 Nm
Rozmery (VxHxŠ): 85x68x9 mm

zobraziť viac
Kód produktu
2CCA703040R0001
Typové číslo
E213-16-001
Variant
1CO

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CCA703000R0001
18,52 €
2CCA703000R0001
2CCA703040R0001
20,44 €
2CCA703040R0001

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6885
produktov
a 19 dizajnových radov
65
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou