Odpínač SHD200, trojfázový

System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad SHD200 (pre domové inštalácie).

Menovitý prúd: 50 A
Počet fáz (modulov): 3
Rozmery odpínača (VxHxŠ): 85x69x52,5mm
Menovité napätie: 415 V AC
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP20
Teplota okolia: -25 ... + 55 ° C
Skladovacia teplota: -40 ... + 70 ° C
Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 25 mm2
Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 25 mm2
Uťahovací moment: 2 Nm
Montážna poloha: 1
Napájacia strana: ľubovoľná
Možnosť dovybaviť odpínač príslušenstvom: Nie, len zámok a prípojnice
Spĺňa normu: STN EN 60947-3

zobraziť viac
Kód produktu
2CDD273111R0050
Typové číslo
SHD203/50
Variant
50 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CDD273111R0016
30,87 €
2CDD273111R0016
2CDD273111R0025
32,50 €
2CDD273111R0025
2CDD273111R0032
34,96 €
2CDD273111R0032
2CDD273111R0040
37,05 €
2CDD273111R0040
2CDD273111R0050
40,52 €
2CDD273111R0050
2CDD273111R0063
44,01 €
2CDD273111R0063

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6885
produktov
a 19 dizajnových radov
65
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou