Kombinácia Istič/chránič DS200, jednofázový

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad DS200

Počet modulov: 2
Menovitý prúd: 10 A
Vypínacia charakteristika: B
Menovitá skratová vypínacia schopnosť: 6 kA
Menovitý reziduálny prúd: 30 mA
Typ: AC
možnosť dovybaviť príslušenstvom: Áno
Indikátor polohy kontaktov: Áno
Menovité napätie: 230/400 V AC
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP20
Teplota okolia: -25 ... +55 ° C
Skladovacia teplota: -40 ... + 70 ° C
Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 25 mm2
Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 25 mm2
Uťahovací moment: 2,8 Nm
Max. prierez prípojníc: 10 mm2
Montážna poloha: ľubovoľná
Napájacia strana: ľubovoľná
Rozmery (VxHxŠ): 85x69x35 mm
Spĺňa normu: STN EN 61009-1, STN EN 611009-2-1

zobraziť viac
Kód produktu
2CSR255080R1105
Typové číslo
DS201 B10 AC30
Variant
10 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CSR255080R1105
90,69 €
2CSR255080R1105
2CSR255080R1165
93,31 €
2CSR255080R1165

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6885
produktov
a 19 dizajnových radov
65
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou