Reproduktor pre kryt s guľatou mriežkou, pre zapustenú montáž

Pre prístroje zosilňovača s tunerom FM alebo internetového rádia
Busch-inet.
Menovitý výkon: 2 W (RMS)
Membrána: & # 8709; 5 cm (2 ")
Frekvenčný rozsah: 200 až 20 000 Hz
Impedancia: 4 & # 937;
Vstavaná hĺbka: 32 mm
Kontakty pre ploché svorky.
Bezskrutkové pripojenie vodičov.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA008200A0042
Typové číslo
8223 U

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Reproduktor pre kryt s guľatou mriežkou, pre zapustenú montáž, 2CKA008200A0042 63,48  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6122
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ