Zásuvka televízna, rozhlasová a satelitná, koncová

Zásuvka umožňuje priechod prúdu (max. 500 mA DC) a tónového signálu 22 kHz pre napájanie a ovládanie LNB.
Odbočovací útlm: 2 dB
Menovitá impedancia vstupov a výstupov: 75 Ohm
Pre koaxiálne káble o priemere 3,6-6,8 mm
Konektor F je vybavený závitom.
75 Ohm
Typové číslo prístroja: EÚ 3303
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky.
Pre inštaláciu viacerých prístrojov vedľa seba vo vodorovnom alebo zvislom smere musí byť rozstup stredov inštalačných krabíc aspoň 90 mm.
zobraziť viac
Kód produktu
5011K-C00403
Dizajn
Decento®
Radenie
TV+R+SAT
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Zásuvka televízna, rozhlasová a satelitná, koncová, Decento®, biela 5011K-C00403 65,45  €
Zásuvka televízna, rozhlasová a satelitná, koncová, Decento®, biela / prírodný buk 5011K-C00403 50 65,45  €
Zásuvka televízna, rozhlasová a satelitná, koncová, Decento®, biela / čerešňa 5011K-C00403 52 65,45  €
Zásuvka televízna, rozhlasová a satelitná, koncová, Decento®, čierna 5011K-C00403 N 65,45  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6122
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ