Prístroj zásuvky anténnej, televíznej a rozhlasovej - priebežný

Výbeh
Odbočovací útlm: 10 dB
Priechodný útlm: 2,5 dB
Menovitá impedancia vstupov a výstupov: 75 Ohm
Pre koaxiálne káble s priemerom 3,6-6,8 mm
75 Ohm, 10 dB
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky.
zobraziť viac
Kód produktu
5011-A3610
Typové číslo
EU 3610
Radenie
TV+R

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prístroj zásuvky anténnej, televíznej a rozhlasovej - priebežný, 5011-A3610 Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6122
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ