Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s nabíjaním 2x USB-A
Tento produkt nahradil vami hľadaný
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s USB nabíjením (2CKA002017A0895)
- Status
- Výbeh
Podpora nabíjacieho protokolu Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A.
Elektronická ochrana pred skratom a preťažením.
Menovitý prúd jedného výstupu (druhý výstup nepoužiť): 3 A
Kľudová spotreba: 75 mW
Nie je možné používať k datovému prenosu.
Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C
Stupeň krytia: IP 20, SELV
Vstavaná hĺbka: 39,5 mm
Typový rad: 20 MUCB2USB
16 A, 250 V AC, 50/60 Hz
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
- Kód produktu
- 2CKA002017A1897
- Typové číslo
- 20 MUCB2USB-866-500
- Dizajn
- future® linear
- Radenie
- 2P+PE
- Variant
- ušľachtilá oceľ
POPIS
pre súčastné používanie zásuvky a nabíjanie alebo napájanie dvoch mobilných koncových zariadení pomocou USB kábla typu A.
Podpora nabíjacieho protokolu Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A.
Elektronická ochrana pred skratom a preťažením.
Menovitý prúd jedného výstupu (druhý výstup nepoužiť): 3 A
Kľudová spotreba: 75 mW
Nie je možné používať k datovému prenosu.
Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C
Stupeň krytia: IP 20, SELV
Vstavaná hĺbka: 39,5 mm
Typový rad: 20 MUCB2USB
16 A, 250 V AC, 50/60 Hz
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k inštalácii a používaniu | 328,7 kB |