Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s nabíjaním 2x USB-A

pre súčastné používanie zásuvky a nabíjanie alebo napájanie dvoch mobilných koncových zariadení pomocou USB kábla typu A.
Podpora nabíjacieho protokolu Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A.
Elektronická ochrana pred skratom a preťažením.
Menovitý prúd jedného výstupu (druhý výstup nepoužiť): 3 A
Kľudová spotreba: 75 mW
Nie je možné používať k datovému prenosu.
Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C
Stupeň krytia: IP 20, SELV
Vstavaná hĺbka: 39,5 mm
Typový rad: 20 MUCB2USB
16 A, 250 V AC, 50/60 Hz

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
5569A-A22357 C
Dizajn
Tango®
Radenie
2P+PE
Variant
slonová kosť

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s nabíjaním 2x USB-A, Tango®, biela 5569A-A22357 B 94,46  €
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s nabíjaním 2x USB-A, Tango®, slonová kosť 5569A-A22357 C 95,66  €
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s nabíjaním 2x USB-A, Tango®, šedá 5569A-A22357 S 95,66  €
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s nabíjaním 2x USB-A, Tango®, béžová 5569A-A22357 D 95,66  €
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s nabíjaním 2x USB-A, Tango®, čierna 5569A-A22357 N 95,66  €
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s nabíjaním 2x USB-A, Tango®, vresová červená 5569A-A22357 R2 95,66  €
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s nabíjaním 2x USB-A, Tango®, dymová šedá 5569A-A22357 S2 95,66  €
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s nabíjaním 2x USB-A, Tango®, hnedá 5569A-A22357 H 95,66  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6309
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ