Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom
16 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
Pre inštaláciu viacerých prístrojov vedľa seba vo vodorovnom alebo zvislom smere musí byť rozstup stredov inštalačných krabíc aspoň 90 mm.
zobraziť viac
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
Pre inštaláciu viacerých prístrojov vedľa seba vo vodorovnom alebo zvislom smere musí byť rozstup stredov inštalačných krabíc aspoň 90 mm.
- Kód produktu
- 5519K-C02347 52
- Dizajn
- Decento®
- Radenie
- 2P+PE
- Variant
- biela / čerešňa
POPIS
16 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
Pre inštaláciu viacerých prístrojov vedľa seba vo vodorovnom alebo zvislom smere musí byť rozstup stredov inštalačných krabíc aspoň 90 mm.
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 261,1 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 18,4 kB |