Prístroj spínača kartového so svorkou N

Horľavosť
K zapnutiu kontaktu dôjde vsunutím štandardnej karty s rozmermi 54 x 86 mm do štrbiny krytu.
Vstavaná hĺbka: 25 mm
10 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Možno použiť orientačnú tlejivku 3916-12221.
zobraziť viac
Kód produktu
3559-A92445
Radenie
1/0, 1/0So

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prístroj spínača kartového so svorkou N, 3559-A92445 10,06  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6122
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ