Prístroj spínača trojpólového

Signalizačné osvetlenie (radenie 3S) možno využiť iba pre dizajnový rad Tango®, Neo®, Element®, Time®, Time® Arbo (dútnavka 3916-62220 sa objednáva samostatne a upevňuje sa do prídržnej dosky krytu spínača).
Vstavaná hĺbka : 32,5 mm
16 AX, 400 V AC
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Tlejivka nie je súčasťou spínača.
zobraziť viac
Kód produktu
1011-0-0816 CZ
Typové číslo
2000/3 US
Radenie
3, 3S

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prístroj spínača trojpólového, 1011-0-0816 CZ 37,84  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6122
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ