Prístroj spínača pre bezdotykové ovládanie

Výbeh
Pre spínanie elektrických spotrebičov, napr. svietidiel.
Výstup sa prepne pri priblížení k prístroju na cca < 5 cm.
Pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC, pre malonapäťové žiarovky pripojené cez konvenčný (vinutý) alebo elektronický transformátor, pre žiarivky.
Možno kombinovať so zapínacími ovládačmi (spínačmi radenia 1/0). 14)
Pracovná teplota: -25 ° C do +55 ° C
Spínací prvok: relé
3-vodičové pripojenie.
10 AX, 2 300 W / V · A, 230 V AC, 50 - 60 Hz
Ak je použitá tlejivka alebo LED, nesmie premosťovať kontakt tlačidlového ovládača (je nutné použiť prístroj so svorkou N).
Tiež napr. pre kompaktné žiarivky na 230 V AC (tzv. úsporné žiarovky) alebo svietidlá s LED.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006400A0034
Typové číslo
6406 U

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prístroj spínača pre bezdotykové ovládanie, 2CKA006400A0034 154,21  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6122
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ