Snímač prítomnosti Busch-Presence univerzálny (relé, 12 m)

Na zákazku
Pre automatické spínanie svietidiel. Automatický a poloautomatický režim.
Oblasť zachytenia: kužeľová (pri montážnej výške 3 m je priemetom na podlahu kruh ∅ 10 m pre sediacu osobu, ∅ 12 m pre chodiacu osobu)
Montáž do stropu (tl. 9 - 25 mm) pomocou pružinového mechanizmu.
Montážny otvor: ∅ 68 mm
Montážna výška: 2 - 4 m
Nastaviteľné parametre:
– prahové osvetlenie (cca 5 - 2 000 lx)
– oneskorenie vypnutia (1 - 30 min., impulz 1 s)
Nastavovacie prvky sú prístupné spredu.
Indikácia stavu a detekcia pohybu pomocou LED.
Možnosť diaľkového ovládania IR vysielačom 2CKA006800A2511.
Kľudová spotreba: 0,3 W

Výstup: spínací kontakt relé (potenciálovo viazaný)
2 300 W pre klasické žiarovky
200 W/V·A pre LED žiarovky
10 AX pri cos ϕ = 0,9 pre žiarovky
Stupeň krytia: IP 40
Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Rozmery (Š × V × H): 94 × 94 × 72 mm
Vstavaná hĺbka: 49 mm
Farba snímača: biela (RAL 9016)
230 V AC, 50/60 Hz, 3-vodičové pripojenie
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006800A2735
Typové číslo
6819/30-24-500
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Snímač prítomnosti Busch-Presence univerzálny (relé, 12 m), biela 2CKA006800A2735 248,59  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ