Ovládač zapínací (tlačítko) IP 44, zapustený

Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901J-A000.0 ..).
pre zaistenie uvedeného stupňa krytia je povolená montáž do viac-násobných rámčekov iba vo vodorovnej orientácii.
IP 44
10 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
Prístroj spĺňa stupeň krytia IP 44 pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.
zobraziť viac
Kód produktu
3557G-A80940 B1
Dizajn
Swing®, Swing®L
Radenie
1/0
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Ovládač zapínací (tlačítko) IP 44, zapustený, biela 3557G-A80940 B1 14,92  €
Ovládač zapínací (tlačítko) IP 44, zapustený, krémová 3557G-A80940 C1 13,61  €
Ovládač zapínací (tlačítko) IP 44, zapustený, béžová 3557G-A80940 D1 13,61  €
Ovládač zapínací (tlačítko) IP 44, zapustený, svetlo šedá 3557G-A80940 S1 13,61  €
Ovládač zapínací (tlačítko) IP 44, zapustený, hnedá 3557G-A80940 H1 13,61  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6309
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ