Rozhranie KNX/kotol/chladič, 1-násobné, 0–10 V, radové

Na zákazku
Rozhranie medzi KNX systémom a generátorom tepla (kotlom)
respektíve chladičom.
Pomocou analógového výstupu (0–10 V) je možné nastaviť
požadovanú teplotu a nastavenie preniesť do kotla/chladiča.
Nastavená hodnota je prijímaná cez zbernicu KNX.
Cez 2 binárne vstupy je možné sledovať stav kotla/chladiča
(cez bezpotenciálové kontakty) a posielať ho cez zbernicu KNX.
Prístroj má integrovaný reléový výstup (5 A) pre prepínanie
alebo zapnutie/vypnutie kotla/chladiča.
Pomocou prídavného reléového výstupu (5 A) je možné
zapnúť/vypnúť čerpadlo kotla/chladiča.
Cez 3 binárne vstupy je možné sledovať stav čerpadla
(cez bezpotenciálové kontakty) a vyhodnocovať spätnú
väzbu k ovládaniu čerpadla.
Zariadenie podporuje nástroj ABB i-bus® Tool pre pokročilú
diagnostiku a vylepšené uvedenie do prevádzky.
Šírka: 6 M
Detailní informace o výrobku
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110222R0011
Typové číslo
BCI/S 1.1.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Rozhranie KNX/kotol/chladič, 1-násobné, 0–10 V, radové, 2CDG110222R0011 899,66  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6122
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ