Modul diagnostický a ochranný

Na zákazku
Pre rýchle overenie najdôležitejších funkcií zbernice KNX v elektrickej inštalácii. Indikuje prenos telegramov a ďalej prítomnosť zbernicového napätia zapínacím a rozpínacím kontaktom. Obmedzuje tiež krátkodobé prepätia a rušivé napäťové špičky vyskytujúce sa na zbernicu a tým chráni inštaláciu ABB i-bus® KNX.
Pripojenie k zbernici KNX: bezskrutkovými svorkami
Menovité napätie: 30 V
Stupeň krytia: IP 20< BR>Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery: 90 x 36 x 64 mm
Vstavaná hĺbka: 68 mm
Šírka: 2 M
Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
1 M = cca 18 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110060R0011
Typové číslo
DSM/S 1.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Modul diagnostický a ochranný, 2CDG110060R0011 194,14  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6122
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ