Člen akčný žalúziový 6 násobný s binárnymi vstupmi, radový

Na zákazku
Pre riadenie 6 nezávislých žalúziových pohonov alebo vzduchových klapiek.
12 binárnych vstupov môže priamo ovládať výstupy v bežnom spínacím režime a alebo je možné ich využiť pre iné funkcie.
Pre ochranu pohonov sú výstupné kontakty elektromechanicky blokované proti sebe.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženú zbernicovou svorkovnicou
Výstupy: 6 x 6 A, AC3, 250 V AC
Vstupy: 12 x 32 V, pulzný, 0,1 mA
Stupeň krytia: IP 20.< BR> Rozsah pracovných teplôt: -5 ° C do +45 ° C
Šírka: 12 M
Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
Pre záťaž žiarovkovú alebo motorickú.
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110208R0011
Typové číslo
JRA/S 6.230.3.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Člen akčný žalúziový 6 násobný s binárnymi vstupmi, radový, 2CDG110208R0011 1 136,40  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6122
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ