Člen akčný kombinovaný, zapustený

Na zákazku
Určený pre riadenie pohonov žalúzií, markíz a ostatnej tieniacej techniky s menovitým napätím 230 V AC a ďalej pre ovládanie termoelektrických hlavíc ventilov.
Pre zapustenú montáž do elektroinštalačnej krabice.
Tri binárne vstupy s bezpotenciálovými kontaktmi možno využiť na prenos informácií do systému.
Vodiče binárnych vstupov možno predĺžiť na max. 5 m.
Prístroj je určený pre ovládanie pohonov s mechanickými alebo elektronickými koncovými spínačmi.
Menovité napätie: 230/240 V AC
Menovitý prúd AC- 1: 3 A (výstup žalúzie)
Spínaný prúd: 5 - 25 mA (výstup kúrenia)
Typ kontaktu výstupu kúrenia: triak
Počet hlavíc na výstupe kúrenia: max. 2
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery:∅ 53 x 28 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006151A0249
Typové číslo
6173/11 U-500
Variant
2 násobný

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Člen akčný kombinovaný, zapustený, 2 násobný 2CKA006151A0249 506,09  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6122
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ