Prvok ovládací 1-/2 násobný s IR rozhraním, zapustený

Na zákazku
S integrovanou zbernicovou spojkou.
S popisovacím poľom.
Funkcie: spínanie, stmievanie, žalúzie, posielanie hodnoty, svetelné scény, ventilácia
Pre ovládanie ručným IR vysielačom 6010-25 - pozri kapitolu Diaľkové ovládanie.
Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty vľavo/vpravo
Indikácia stavu zopnutia: vstavanými stavovými LED
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C< br/>Rozmery (vx š): 85 x 90 mm
Farba krytu je zhodná s farbou v dizajnovej rade Future® linear.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006320A0008
Typové číslo
6320/10-83-500
Dizajn
Busch-triton®
Variant
hliníková strieborná

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prvok ovládací 1-/2 násobný s IR rozhraním, zapustený, Busch-triton®, hliníková strieborná 2CKA006320A0008 431,66  €
Prvok ovládací 1-/2 násobný s IR rozhraním, zapustený, Busch-triton®, alabastrová 2CKA006320A0004 425,65  €
Prvok ovládací 1-/2 násobný s IR rozhraním, zapustený, Busch-triton®, palládium 2CKA006320A0010 431,66  €
Prvok ovládací 1-/2 násobný s IR rozhraním, zapustený, Busch-triton®, šampanská metalíza 2CKA006320A0006 431,66  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6122
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ