Tablo tlačidlové video, pre 1 tlačidlový modul

Výbeh

Predná doska z ušľachtilej ocele hrúbky 3 mm s antikoróznou povrchovou úpravou.
Snímací uhol videokamery: 86 ° horizontálne, 67 ° vertikálne, 104 ° diagonálne
Mechanické natočenie kamery: ± 15 ° horizontálne aj vertikálne
Možnosť pripojenia externej analógovej kamery.
Vstavané IR osvetlenie snímanej oblasti, vstavané vyhrievanie pre zamedzenie zahmlenie kamery.
Audiomodul a tlačidlá s podsvietením v režime deň/noc a pri komunikácii s vnútornou stanicou.
Vymeniteľné menovky sú vybavené ochranou proti vybratiu.
Tlačidlové tablo musí byť vybavené jedným tlačidlovým modulom, jednoduchým alebo so vstavaným snímačom IC kariet (13,56 MHz).
Počet jednotiek spotreby: 20 (bez použitého funkčného modulu)
Rozmery (v × š × h): 274 × 125 × 41 mm
Stupeň krytia: IP 54
Pracovné teploty: -40 až +70 °C
Inštalácia pod omietku s krabicou s veľkosťou 1/3. Pre inštaláciu na omietku je nutné použiť ešte krycie striešku s veľkosťou 1/3.


zobraziť viac
Kód produktu
2TMA210010X0006
Typové číslo
M21323N3-S-02
Variant
ušľachtilá oceľ

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Tablo tlačidlové video, pre 1 tlačidlový modul, ušľachtilá oceľ 2TMA210010X0006 Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ