Strieška krycia, veľkosť 3/4

Výbeh
Pre inštaláciu 3 tlačidlových tabiel veľkosti 1/4, vrátane inštalačných krabíc na omietku.

Rozmery (v × š × h): 347 × 378 × 70 mm
Stupeň krytia: IP 54
Pracovné teploty : -40 až +55 °C
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA210010A0021
Typové číslo
51027RH-02

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Strieška krycia, veľkosť 3/4, 2TMA210010A0021 Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6122
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ