Termostat izbový, akčný člen, bezzbernicový

Funkcia vykurovania/chladenia.
Ovládací prvok s funkciou regulátora izbovej teploty
pre ovládanie komerčne dostupných zariadení.
Displej pre nastavenie požadovanej teploty.
Možnosť pripojenia podlahového senzora 2CKA006220A0721.
Použitie iba s krytmi pre priestorový termostat ABB-free @ home®.
Komunikácia so systémovým modulom prebieha bezsběrnicově.
Ovládací prvok: Plávajúce kryt pre nastavenie hodnôt a prevádzkových režimov
3-vodičový pripojenie.
Displej: LCD zobrazenie prevádzkových režimov
Menovité napätie: 230 V AC
Menovitý výkon: 3 680 W
Menovitý prúd: 16 A
Stupeň krytia: IP 20
Pracovná teplota: -5 ° C do +45 ° C
Rozmery (v × š × h): 71 × 71 × 48 mm
Montážna hĺbka: 32 mm

zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006200A0082
Typové číslo
RTC-F-2.1-1-WL

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Termostat izbový, akčný člen, bezzbernicový, 2CKA006200A0082 318,01  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.