Rozhranie tlačidlové 1 násobné, bezzbernicové

Pre ovládanie spínanie, stmievanie a ovládanie žalúzií.
Použitie iba v kombinácii s krytmi 1násobnými pre ABB-free @ home ®.
Komunikácia so systémovým modulom ABB-free @ home ®
prebieha bezdrôtovo.
Nutné pripojenie napájania 230 V AC.
Ovládacie prvky: Tlačidlové kontakty hore/dole
Indikácia stavu: LED pre orientačné signalizáciu a signalizáciu stavu zopnuté
Menovité napätie: 230 V AC
Stupeň krytia: IP 20
Pracovná teplota: -5 ° C do +45 ° C
Rozmery (v × š × h): 71 × 71 × 45 mm
Montážna hĺbka: 32 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006200A0072
Typové číslo
SU-F-1.0.1-WL

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Rozhranie tlačidlové 1 násobné, bezzbernicové, 2CKA006200A0072 146,89  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6122
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ