Rozhranie tlačidlové / člen akčný stmievací s násobnosťou 1/1, zapustené

Pre stmievanie záťažou 230 V AC.
S integrovaným univerzálnym stmievacím akčným členom pre ovládanie LED, žiarivkových, halogénových, malonapäťových halogénových svietidiel, s konvenčným alebo elektronickým predradníkom, stmievateľných retrofitových LED.
Súmrak je možné aj bez predchádzajúceho programovania (vopred nakonfigurované).
Konfiguráciu možno zmeniť neskôr vo webovom rozhraní.
Použitie iba v kombinácii s 1násobnými krytmi pre ABB-free @ home®.
Pripojenie k zbernici ABB-free @ home® pomocou priloženej svorkovnice.
Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty hore/dole
Indikácia pomocou LED: orientačné funkcie a signalizácia stavu zopnuté
Napätie zbernice: 24 V DC
výstup: 1 × stmievateľný výstup
Menovité hodnoty: 10 - 180 W/V·A (230 V), 2 - 80 W/V·A (LED a úsporné žiarivky)
Stupeň krytia: IP 20
Pracovná teplota: -5 °C do +45 °C
Rozmery: (v × š × h): 71 × 71 × 45 mm
Mo ntážní hĺbka: 32 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006220A0126
Typové číslo
SDA-F-1.1.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Rozhranie tlačidlové / člen akčný stmievací s násobnosťou 1/1, zapustené, 2CKA006220A0126 206,94  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6122
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ