Spínač stláčací PRESSTO, nástenný, so signalizačnou tlejivkou

s prepojovacími svorkami N a PE
Súčasťou dodávky je žltý a červený kryt tlačidlá a štyri prepichovacie priechodky pre priemer kábla do 18 mm.

Typové číslo: 35363
Stupeň krytia: IP 55
25 (10) A, 400 V AC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky pre vodiče max. 6 mm2.
zobraziť viac
Kód produktu
3536N-C03251 12
Radenie
3S
Variant
biela / šedá

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Spínač stláčací PRESSTO, nástenný, so signalizačnou tlejivkou, biela / šedá 3536N-C03251 12 43,93  €
Spínač stláčací PRESSTO, nástenný, so signalizačnou tlejivkou, šedá / tmavo šedá 3536N-C03251 23 48,50  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6122
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ