Sada pre núdzovú signalizáciu

Pre privolanie pomoci telesne postihnutým osobám (podľa vyhlášky č. 398/2009 Zb. O bezbariérovom užívaní stavieb), napr. na WC.
Skladá sa z týchto prvkov: kontrolný modul s alarmom, tlačidlo signálne ťahové, tlačidlo resetovacie, transformátor.
Súčasťou dodávky sú rámčeky (1 × 2-násobný, 2 × 1násobný).
Stlačením tlačidla alebo ťahom za šnúru (dĺžka 2,5 m) sa vyvolá akustický a optický alarm mimo miestnosti. LED v tlačidle sa rozsvieti ako znamenie, že príde pomoc.
Optický/akustický alarm: blikajúce červené svetlo/2,3 kHz, 78 dB
K výstupom kontrolného modulu je možné pripojiť ďalšie prvky signalizačného systému. Do kontrolnej slučky možno tiež doplniť ďalšie signálne tlačidlá, napr. FAP 2001.
Napäťový výstup: 15 V AC
Bezpotenciálový výstup: reléový prepínač
Vstavaná hĺbka: 21,5 mm
Vstupné svorky transformátora: skrutkové , max. 4 mm²
Ostatné svorky prístrojov: skrutkové, max. 1 mm²
Pracovná teplota: +5 °C do +40 °C
230 V AC, 50/60 Hz
zobraziť viac
Kód produktu
3280B-C10001 B
Dizajn
Reflex SI
Variant
alpská biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Sada pre núdzovú signalizáciu, Reflex SI, alpská biela 3280B-C10001 B 481,87  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6122
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ