Vidlica dvojpólová IP 65 s ochranným kontaktom, s priamym vývodom

Pre kábel H07RN-F3G1,5 max.
16 A, 250 V AC
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
1.214.77
Typové číslo
214.77
Radenie
2P+PE
Variant
čierna

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Vidlica dvojpólová IP 65 s ochranným kontaktom, s priamym vývodom, čierna 1.214.77 6,86  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6122
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ