Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kontaktom, s viečkom, s popisovým poľom, nástenná

Na zákazku Horľavosť
Usporiadanie kontaktov: C2
10 A, 250 V AC/DC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia je nutné u krabice prístroja otvoriť odkvapový otvor smerom k zemi.
zobraziť viac
Kód produktu
5515N-C05523 B
Dizajn
Variant+
Radenie
2P+PE
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kontaktom, s viečkom, s popisovým poľom, nástenná, Variant+, biela 5515N-C05523 B 15,96  €
Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kontaktom, s viečkom, s popisovým poľom, nástenná, Variant+, šedá 5515N-C05523 S 17,27  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6122