Prípojnica

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad PS

Počet fáz: 1
Počet modulov: 3
Prierez: 10 mm2
Max. prúd: 63 A
Radenie: L1, L1, L1


zobraziť viac
Kód produktu
2CDL210001R1003
Typové číslo
PS1/3
Variant
L1, L1, L1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prípojnica, L1, L1, L1 2CDL210001R1003 2,81  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6122
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ