Kombinácia Istič/chránič DS200, trojfázový

System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad DS200

Počet modulov: 4
Menovitý prúd: 16 A
Vypínacia charakteristika: B
Menovitá skratová vypínacia schopnosť: 6 kA
Menovitý reziduálny prúd: 30 mA
Typ: AC
možnosť dovybaviť príslušenstvom: Áno
Indikátor polohy kontaktov: Áno
Menovité napätie: 230/400 V AC
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP20
Teplota okolia: -25 ... +55 ° C
Skladovacia teplota: -40 ... + 70 ° C
Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 25 mm2
Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 25 mm2
Uťahovací moment: 2 , 8 Nm
Max. prierez prípojníc: 10 mm2
Montážna poloha: ľubovoľná
Napájacia strana: ľubovoľná
Rozmery (VxHxŠ): 85x69x105 mm
Spĺňa normu: STN EN 61009-1, STN EN 611009-2-1


zobraziť viac
Kód produktu
2CSR254001R1165
Typové číslo
DS204 AC-B16/0,03
Variant
16 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Kombinácia Istič/chránič DS200, trojfázový, 16 A 2CSR254001R1165 197,88  €
Kombinácia Istič/chránič DS200, trojfázový, 20 A 2CSR254001R1205 197,88  €
Kombinácia Istič/chránič DS200, trojfázový, 25 A 2CSR254001R1255 197,88  €
Kombinácia Istič/chránič DS200, trojfázový, 32 A 2CSR254001R1325 316,34  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6122
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ