Prúdový chránič FH200, trojfázový

System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad FH200 (pre domové inštalácie).

Počet modulov: 4
Menovitý prúd: 25 A
Menovitý reziduálny prúd: 30 mA
Typ: AC
Menovitý podmienený skratový prúd s predradenou poistkou: 6 kA
Možnosť dovybaviť prúdový chránič príslušenstvom: Nie
Rázová odolnosť (vlna 8/20): 250 A
Menovité napätie : 230/400 V AC
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP20
Teplota okolia: -5 ... + 40 °C
Skladovacia teplota: -40 ... + 70 °C< BR>Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 25 mm2
Pripojenie ohybným Cu vodičom: max. 25 mm2
Uťahovací moment: 2,8 Nm
Max. prierez prípojníc: 10 mm2
Montážna poloha: ľubovoľná


Napájacia strana: ľubovoľná
Rozmery (VxHxŠ): 85x69x70 mm
Spĺňa normu: STN EN 61008, STN EN 60898- 1


zobraziť viac
Kód produktu
2CSF204002R1250
Typové číslo
FH204 AC-25/0,03
Variant
25 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prúdový chránič FH200, trojfázový, 25 A 2CSF204002R1250 75,24  €
Prúdový chránič FH200, trojfázový, 40 A 2CSF204002R1400 77,04  €
Prúdový chránič FH200, trojfázový, 63 A 2CSF204002R1630 118,03  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6122
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ