Prístroj ovládača časového zapínacieho otočného

pre otočné ovládanie, s nastaviteľným oneskorením vypnutia
Aktivuje sa uvoľnením ovládacieho gombíka krytu po nastavení oneskorenia vypnutia.
Možnosť vynulovania uvedením ovládacieho prvku do východiskovej polohy.
Oneskorenie vypnutia: max. 120 min (nastavuje sa otočením ovládacieho gombíka)
Odchýlka od nastavenej hodnoty: ± 5%
2pólový výstupný kontakt vypne po uplynutí nastaveného času.
16 A cosφ = 0,25; 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA001043A0124
Typové číslo
1071 U

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prístroj ovládača časového zapínacieho otočného, 2CKA001043A0124 83,24  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6122
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ