Rozhranie KNX/DALI Premium 1-násobné, radové

Na zákazku
K prepojeniu systémov DALI a KNX vrátane zdroja napájania DALI.
Jeden DALI kanál pre 1 × 64 DALI prístrojov.
Ovládanie a zpetná väzba až 1 × 64 DALI prístrojov,
1 × 16 skupín osvetlenia, 1 × 16 scén.
K dispozícii celá rada poruchových a chybových hlásaní.
Prístroje DALI musia odpovedať DT2 (podľa STN IEC 62386-202) a DT8.
Podpora funkcií osvetlenia: zmena farebné teploty (Tunable white), osvetlenia na
princípe simulácie prirodzeného denného svetla – HCL (Human Centric Lighting),
Dim2Warm, svetelné scény s individuálnym nastavením jasu a farebnej teploty
svetla (teplota chromatickosti).
S možnosťou riadenia a testovania núzového osvetlenia
(napr. test funkčnosti a doba zálohovania).
Zasielanie spätnej väzby.
Integrované funkcie: slave, schodisko, vynútený stav, blokovanie, scény
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
Rozmery (v × š × h): 90 × 70 × 64 mm
Šírka: 4 M


zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110273R0011
Typové číslo
DG/S 1.64.5.1
Variant
1-násobný

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Rozhranie KNX/DALI Premium 1-násobné, radové, 1-násobný 2CDG110273R0011 1 516,52  €
Rozhranie KNX/DALI Premium 2-násobné, radové, 2-násobný 2CDG110274R0011 1 722,64  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ