Hlásič oxidu uhoľnatého Busch-CO Alarm professionalLINE

Na zákazku
Detektor oxidu uhoľnatého s alarmom s elektrochemickým senzorom.
3stavový koncept signalizácie a alarmu.
Tlačidlo pre spustenie testu a umlčanie alarmu.
LCD displej pre indikáciu koncentrácie CO (od 30 ppm).
Akustická výstraha: 85 dB (A) na 3 m
Pevne zabudovaná lítiová batéria (životnost min. 10 rokov).
Možnosť funkčného prepojenia až 20 hlásičov vsunutím bezdrôtových RF modulov 2CKA006800A2872.
Vyhovuje STN EN 50291-1, STN EN 50291-2.
Farba krytu: biela (RAL 9016)
Prístroj je možné integrovať do externých systémov (napr. do ABB-free@home® prostredníctvom bezdrôtového RF modulu Busch-CO Alarm v kombinácii s rozširujúcim rozhraním USB.


zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006800A2870
Typové číslo
6839/01-84-500
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Hlásič oxidu uhoľnatého Busch-CO Alarm professionalLINE, biela 2CKA006800A2870 107,74  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6161
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ