Rozhranie DALI/free@home, radové

K prepojeniu systémov DALI a free@home.
Výstup DALI pre max. 16 účastníkov (súčasťou výstupu je aj DALI napájací zdroj).
K dispozícii je celá rada poruchových a chybových hlásaní.
Možnosť manuálneho ovládania.
LED signalizácie stavu.

Menovité napätie: 110 - 230 V AC (+10 % / –10 %)
Napätie zbernice: 24 V DC
Stupeň krytia: IP 20
Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Rozmery: (v × š × h): 90 x 70 x 64 mm
Šírka: 4 M


zobraziť viac
Kód produktu
2CDG510012R0011
Typové číslo
DG-M-1.16.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Rozhranie DALI/free@home, radové, 2CDG510012R0011 647,47  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6161
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ