Rozširujúce Rozhranie, USB

pre integráciu hlásiča dymu, hlásiča CO.
Je nutné použiť systémový modul 2.0 (SAP/S.3).
Maximálny počet integrovaných zariadení: 20 (odporúčané 12)
Obsahuje USB predĺžovací kábel.
Dosah: min. 100 m (vo voľnom priestore)
Frekvencia: 868 MHz
Pracovná teplota: –10 °C až +40 °C

Pre prístroje:
2CKA006800A2721
2CKA006800A2723
2CKA006800A2514
a prístroje typ. č.
6839/01-84 a 6828/12

zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006800A2868
Typové číslo
SAP/A2.1
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Rozširujúce Rozhranie, USB, biela 2CKA006800A2868 133,34  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ