Snímač pohybu Busch-Watchdog 180 Standard, 115x86 mm, ABB-tacteo®, zapustený

Na zákazku
Štvorkanálový snímač pohybu s hĺbkou iba 9,5 mm.<br>S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.<br><br>Dosah: čelne 6 m, bočne 6 m<br>Uhol záberu: 180°<br>Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 lx až 500 lx<br>Montážna výška: 1,1 m<br>Montážna poloha: zvislá<br>Stupeň krytia: IP 20<br>Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C<br>Rozmery (v × š): 86 × 115 mm<br>Pripojenie na zbernicu cez pripojovaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).<br><br>
Konfigurátor - generuje dizajnové ID, ktoré je nutné priložiť k objednávke.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006300A1596_F5XVPB71
Typové číslo
TBW/U.3.1-CG
Dizajn
ABB-tacteo® KNX
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Snímač pohybu Busch-Watchdog 180 Standard, 115x86 mm, ABB-tacteo®, zapustený, biela 2CKA006300A1596_F5XVPB71 Na otázku
Snímač pohybu Busch-Watchdog 180 Standard, 115x86 mm, ABB-tacteo®, zapustený, čierna 2CKA006300A1596_F5XVPB7R Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ