Prvok ovládací dotykový 4-násobný kombinovaný s termostatom, 86x157 mm, ABB-tacteo®, zapustený

Na zákazku
Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok s hĺbkou iba 9,5 mm.
S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.
Ikony a/alebo texty môžu byť editované pomocou webového konfiguračného nástroja.
Objednanie je možné iba s uvedeným dizajnovým ID, ktoré je uvedené nižšie
alebo sa generuje podľa zvoleného symbolu a popisu.
Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívna farebná koncepcia
označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, oranžová = termostaty,
červeno-fialová = scény, biela = neutrálna alebo bez priradenia funkcie)
alebo pre štandardné podsvietenie červenou a zelenou farbou.
funkcie: spínanie, stmievanie, žalúzie, posielanie hodnôt, scény a pod.
Ovládací prvok s funkciami riadenia teploty v miestnosti s využitím ovládacích
hlavíc ventilov, v spojení s akčnými členmi kúrenia.
pre ručné alebo automatické riadenie fan-coilových jednotiek a pre konvenčné
kúriace alebo chladiace zariadenia.
Pomocné napájanie 24 V DC (SELV), napr. CP-D 24/2,5.
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
Rozmery (v × š): 157 × 86 mm
Pripojenie na zbernicu cez pripojovaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).

Navrhnite svoje KNX ovládače tak, ako požadujete. Určite si dizajn, funkcie, môžete si definovať podobu ikon a textové popisy, zároveň si zvolíte farbu ovládača a tlačidiel – v súlade s koncepciou farebného značenia. Akonáhle je konfigurácia hotová a finálna podoba ovládača uložená, vygeneruje sa jedinečný identifikátor – dizajn ID (8znakový reťazec), ktorý sa prikládá k objednávke.



Konfigurátor - generuje dizajnové ID, ktoré je nutné priložiť k objednávke.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006300A1545_F5XVPB7A
Typové číslo
TBR/U4.7.1-CG
Dizajn
ABB-tacteo® KNX
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prvok ovládací dotykový 4-násobný kombinovaný s termostatom, 86x157 mm, ABB-tacteo®, zapustený, biela 2CKA006300A1545_F5XVPB7A Na otázku
Prvok ovládací dotykový 4-násobný kombinovaný s termostatom, 86x157 mm, ABB-tacteo®, zapustený, čierna 2CKA006300A1545_F5XVPB73 Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ