Prepínač krížový IP 44, zapustený

Novinka Výbeh
Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901J-A000.0 ..).
pre zaistenie uvedeného stupňa krytia je povolená montáž do viac-násobných rámčekov iba vo vodorovnej orientácii.
IP 44
10 AX, 250 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
Přístroj splňuje stupeň krytí IP 44 při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.
zobraziť viac
Kód produktu
3557G-A07940 C2
Dizajn
Swing®
Radenie
7
Variant
slonová kosť

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prepínač krížový IP 44, zapustený, svetlo šedá 3557G-A07940 S1 15,83 €
Prepínač krížový IP 44, zapustený, hnedá 3557G-A07940 H1 15,83 €
Prepínač krížový IP 44, zapustený, biela 3557G-A07940 B1 15,90 €
Prepínač krížový IP 44, zapustený, krémová 3557G-A07940 C1 15,83 €
Prepínač krížový IP 44, zapustený, béžová 3557G-A07940 D1 15,83 €
Prepínač krížový IP 44, zapustený, slonová kosť 3557G-A07940 C2 Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6869
produktov
a 21 dizajnových radov
68
predajných miest a veľkoobchodov v SR
155
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Naozaj chcete vysypať košík?

ZAVRIEŤ