Ovládač zapínací (tlačítko) IP 44, zapustený

Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901J-A000.0 ..).
pre zaistenie uvedeného stupňa krytia je povolená montáž do viac-násobných rámčekov iba vo vodorovnej orientácii.
IP 44
10 A, 250 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
Přístroj splňuje stupeň krytí IP 44 při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.
zobraziť viac
Kód produktu
3557G-A80940 D1
Dizajn
Swing®
Radenie
1/0
Variant
béžová

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Ovládač zapínací (tlačítko) IP 44, zapustený, béžová 3557G-A80940 D1 13,61  €
Ovládač zapínací (tlačítko) IP 44, zapustený, svetlo šedá 3557G-A80940 S1 13,61  €
Ovládač zapínací (tlačítko) IP 44, zapustený, hnedá 3557G-A80940 H1 13,61  €
Ovládač zapínací (tlačítko) IP 44, zapustený, biela 3557G-A80940 B1 14,92  €
Ovládač zapínací (tlačítko) IP 44, zapustený, krémová 3557G-A80940 C1 13,61  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6161
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ