Ovládač zapínací (tlačítko) IP 44, zapustený
- Status
- Výbeh
pre zaistenie uvedeného stupňa krytia je povolená montáž do viac-násobných rámčekov iba vo vodorovnej orientácii.
IP 44
10 A, 250 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
Přístroj splňuje stupeň krytí IP 44 při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.
- Kód produktu
- 3557G-A80940 C2
- Dizajn
- Swing®
- Radenie
- 1/0
- Variant
- slonová kosť
POPIS
Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901J-A000.0 ..).
pre zaistenie uvedeného stupňa krytia je povolená montáž do viac-násobných rámčekov iba vo vodorovnej orientácii.
IP 44
10 A, 250 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
Přístroj splňuje stupeň krytí IP 44 při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
JPG | Schéma zapojení | 18,7 kB |