Člen akčný spínací, 16/20 A, 2-násobný, kapacitná záťaž, radový (rada Professional)

Na zákazku
Využíva bezpotenciálové kontakty ku spínaniu 2 nezávislých elektrických záťaží prostredníctvom zbernice KNX.
Každý kontakt je možné napájať samostatne.
Kontakty sa parametrizujú ako spínacie alebo rozpínacie.
Každý kanál je opatrený optickým ukazovateľom stavu.
Možnosť ručného spínania.
Pre menovitý prúd 16 A (druh záťaže: AC3)
Pripojenie ku zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Menovité napätie: 230 V AC +10 % / –15 %, frekvencia 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
Rozmery (v × š × h): 90 × 36 × 64 mm
Šírka: 2 M
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
1 M = cca 18 mm
Detailní informace o výrobku
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110265R0011
Typové číslo
SA/S 2.16.5.2
Variant
2násobný, 16 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Člen akčný spínací, 16/20 A, 2-násobný, kapacitná záťaž, radový (rada Professional), 2násobný, 16 A 2CDG110265R0011 677,28  €
Člen akčný spínací, 16/20 A, 4-násobný, kapacitná záťaž, radový (rada Professional), 4násobný, 16 A 2CDG110266R0011 848,06  €
Člen akčný spínací, 16/20 A, 8-násobný, kapacitná záťaž, radový (rada Professional), 8násobný, 16 A 2CDG110267R0011 1 171,98  €
Člen akčný spínací, 16/20 A, 12-násobný, kapacitná záťaž, radový (rada Professional), 12násobný, 16 A 2CDG110268R0011 1 442,89  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ